Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

为自动导引车辆提供可靠的防撞保护

采用飞行时间技术,提供高分辨率的 3D 目标物即时检测

应用

在生产和仓储物流应用中,自动导引车辆(AGV)正在日益塑造着全新的格局。AGV在各个区域内自主移动,需要专门的传感器来检测其周围环境并相应地调整控制器。通过传感器检测静态背景以及在同一区域内移动的人员和机器。还可能存在多台AGV在同一区域内同时运行的情况:运行规模越大,发生意外的可能性就越大。


目标

虽然可以通过 LiDAR 传感器提供用于 AGV 导航的数据,但还需要额外的环境数据来检测外形轮廓的干扰并确保可靠防撞。必须可靠地检测行进路径中的人员和障碍物。无需障碍物的高清图像;但必须可靠地检测其距离和外形轮廓,以便车辆可以避开障碍物。


解决方案

SmartRunner Explorer 3-D
SmartRunner Explorer 3-D

SmartRunner Explorer 3-D 视觉传感器采用飞行时间 (ToF) 技术,即时检测行进路径上的障碍物。通过将其安装在行进方向上具备相应的检测视野,创建 307,200 像素的高分辨率 3-D 点云图像。这样可以向车辆控制器提供一个基础的三维地图,用于确定行进路线上无任何可能造成碰撞的障碍物。该设备的检测视野可提供外形轮廓和距离的相应显示。因此,车辆控制器可以执行规避操作,并提供合适的运输路线的行进路径。

 

技术特性

  • 激光等级 1级,确保人眼安全
  • 千兆以太网 TCP/IP 接口
  • 紧凑型尺寸:165 × 67 × 56 mm
  • 抑制环境光: > 100 klx
  • 原始图像大小: 640 × 480 像素

产品优势

SmartRunner Explorer 3-D 为控制 AGV 提供了可靠的防撞保护解决方案。紧凑型设备还可以集成到小型车辆中。可以高精度地检测 7.5 m 检测距离内的目标物,其优势特点是测量数据处理特别节省资源。30 Hz 的采样率确保即使在一些需要快速响应的场合中也能可靠检测。该传感器使用波长为 940 纳米的红外光。对环境光的抵抗力特别强,可在户外环境使用。


产品特性

  • 即时检测行进路径中的障碍物
  • 高采样率,即使在一些需要快速响应的场合中也能可靠检测
  • 可靠的防撞保护解决方案
  • 资源友好型的测量数据处理

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

SmartRunner Explorer 3-D

了解有关采用双目视觉和飞行时间技术的 SmartRunner Explorer 3-D 的更多信息。

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。