近年来,随着物联网不断发展,RFID技术逐渐成为物流、零售、医疗、交通等行业中不可或缺的重要部分。利用RFID技术,我们可以实现实时数据采集、物流自动化、远程设备管理等强大功能,大大提高了物联网提取数据和物体识别能力的智能化水平。可以说,“没有RFID技术的物联网是不完整的”。
2023年5月11日,14:00-16:00,倍加福携手工控网,以在线研讨会方式,为观众带来一场主题为“新一代集成工业以太网接口的超高频RFID”的直播活动,结合实际案例,为大家展示RFID前沿科技,详细介绍 IUT-F190-B40 超高频RFID读/写设备的技术特点和应用场景,讲述倍加福如何切实助推智能制造发展升级。
倍加福登陆工控直播室,基于 RFID 前沿科技及解决方案,向观众生动地阐述:如何提升多标签的读取率,扩大读取范围?如何借助超高频 RFID 读写设备,将智能互联、工业4.0 等科技理念、产品及解决方案,整合到实际应用中来?如何切实帮助用户提升智能化水平,提高产能,提升市场竞争力 ......
在RFID实际应用的场景下,通常需要同时读取大量的标签,例如盘点仓库货物数量、读取传送带或托盘上多个货物标签等应用。同时,货物在出入口的运动速度、标签和读写器之间的通信速度、货物的摆放方式、环境温度等因素,也会对读取率都会造成一定的影响。
当我们需求更多标签的读取率,需求更大的读取范围时,支持多标签读取的超高频 RFID 便应运而生。此外,为了实现数据快速传输目的,提高生产效率和管理效率的自动化和智能化水平,为 RFID 选择合适的通讯接口非常关键,使其能够快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中。
作为全球知名的未来自动化的驱动者和创新者,倍加福不断推动前瞻性技术的研发,创新推出集成工业以太网接口和 REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备,进一步扩展了识别解决方案产品。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40,可以快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中其他工业4.0应用的理想解决方案。
超高频读写设备 F190 系列读/写设备,具有高达2米的中等检测范围和非常快的读取速度,能同时可靠识别载运装置上数量不定的各种目标物,确保仓库管理系统中的物品入库和出库完全透明、完整跟踪。
该读写设备采用多标签检测,在一次读取操作中可以在托盘上记录多达 40 个不同的标签。采用坚固紧凑的铸造外壳,防护等级高达 IP67。通过集成的 Ethernet 接口或 IDENTControl 接口实现信号传输,不受 EMC 干扰的影响,或是周围环境中的金属或液体而引起信号传输干扰。
通过 RFID 自动检测,轮胎胚中的标签被可靠识别,来验证轮胎形状、生产订单和生产参数(压力、温度、加工时间)等是否匹配。即使在严苛的环境条件下,例如轮胎生产过程中,出色的天线性能确保了可靠检测。制造过程的数据被自动保存,确保系统的可追溯性。
F190-B40 读/写设备实现了轮胎的可靠识别。我们将超高频的读写设备安装到夹具上,夹具将轮胎胚放入硫化机中。在这种狭小空间条件下,紧凑型设计的 F190 读写设备能节省安装空间。集成的工业以太网接口,可以轻松实现PLC集成,而无需额外的控制接口。