Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

具备可靠防爆保护的氢气分析仪

用于加氢站的标准化正压通风解决方案

应用

燃料电池需要高纯度的氢气(H2)。为了防止损坏并确保最佳运行,加氢站需要检查气体的质量。 由于氢气属于一种易燃物质,这意味着加注泵始终处于危险区域。 然后,分析仪通常没有获得在危险区域使用的特别许可,因此在没有采取额外的保护措施下,氢气分析仪不可以在这些区域使用。 

目标

美国一家大型分析仪制造商希望为其产品设计一套标准的解决方案,允许最终用户在加氢设施中直接测量氢气纯度。为此,该公司自己的氢气分析仪—没有防爆认证—需要在危险区域使用。倍加福受托为其产品提供合适的防爆解决方案并在 Zone 1/21区和 Zone 2/22区环境中使用。 

解决方案


解决方案的细节展示:连接分析仪的不锈钢管,便于快速检修的门把手以及安全防爆气孔

在配有正压通风系统的机柜内安装了三台分析设备,并添加了多项辅助功能。 例如,在分析仪上铺设特殊的管道,安装门把手,并在特定位置设有特殊气孔以确保在吹扫过程中清除柜内留存的危险性气体。为了补偿机柜内分析仪较高的散热量并控制热量散发,在机柜外部安装空调。 

安装好所有必要组件后,首先用惰性气体或洁净空气吹扫柜体内部,然后确保机柜内几毫巴的正压。机柜密封、电磁阀和减压阀均可保证没有可燃气体进入机柜。

倍加福Bebco EPS® 6500 系列正压通风系统可适用于此应用。正压通风系统自动运行,独立执行吹扫过程,建立必要的正压并持续监控。该系统具有直观的用户界面,可根据应用需求进行参数设置。此外,正压通风系统可设置旁路功能,便于维修和调试。

技术特点

  • ATEX 和 IECEx 全球认证 — 其他认证另请垂询
  • 适用 Zone 1/21 和 Zone 2/22 应用
  • 先进的分析仪监测氢气质量 
  • 空调控制热量散发 
  • 利用观察视窗可直接看到分析仪显示屏 
  • 通过机柜四面的柜门,方便进入操作设备 
  • 旁路功能便于维修和调试

获益


客户获得的是具备全面认证的即插即用解决方案,可应用在加氢设施中,并作为标准方案提供给最终用户。 最终用户可以在加氢设施中直接使用该方案。

正压通风系统可以提供防爆保护。 一旦发生故障,正压通风系统的控制单元关断柜内设备电源并输出故障信息。不过,只有当柜内压力在一段时间内低于默认的最小压力值时,才会发生这种情况。如果有轻微的压力下降,系统的泄漏补偿装置进行压力补偿,从而在运行过程中排除故障。

倍加福是防爆领域的先驱,除了正压通风系统外,还为客户提供量身定制的工程方案,包括提供符合 ATEX, IECEx 和 NEC 指令的机柜以及整体防爆认证。 


特点总结

  • 整体认证及即用使用的正压通风标准解决方案
  • 在加氢设施上可直接精确测量氢气纯度 
  • 全球认证,满足国际应用
  • 面向未来技术,提供完善的 Ex p正压防爆保护 

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。