Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

通过 IO-Link 阀门连接器实现智能阀门控制

2023-10-16

IO-Link Valve Connector
IO-Link 阀门连接器

工厂更加智能化:这就是独立于制造商的IO-Link通信标准的意义所在。从机器和设备工程到物料搬运,IO-Link在现代工厂自动化中得到了广泛应用。除了IO-Link主站外,倍加福还提供各种支持IO-Link的传感器。该标准也同样适用于阀门监测和控制执行器。作为其连接产品组合的最新成员,倍加福推出配备IO-Link接口的阀门连接器。通过使用该设备,工厂操作人员能够随时监控电磁阀的状态。


用于状态监测和预测性维护的 IO-Link 接口

A型阀门连接器适用于连接气动或液压驱动的电磁阀,例如,IO-Link环境中具有高监控要求的单个关键阀门。为了监控这些执行器的状态,通过该连接器记录大量的诊断数据:电源电压、输出电流、阀门运动、温度和电磁线圈的功耗。通过可配置的警报功能,可为每个参数设置单独的限制值。引线断路和短路也能被可靠地检测到。此外,可复位的开关周期计数器可用于监控产品生命周期中的特定间隔。第二个不可复位的计数器可用于跟踪阀门的整个使用寿命。



通过IO-Link进行标准化通信,为电磁阀的监测维护带来了许多优势。

所有过程数据都通过IO-Link主站(例如ICE* 系列设备)传送至控制器或云端系统。因此,阀门连接器可以提供状态监测预测性维护所需的所有数据。该解决方案也适用于对现有设备进行改造,可以将任何标准阀门转换为可完全集成到工业 4.0 环境中的智能设备。


省电模式延长使用寿命


为了进一步延长阀门的使用寿命,可以将阀门连接器始终处于省电模式下运行。通过脉宽调制(PWM),可以根据阀门类型控制输出电流,可降低高达70%的能耗。这样还能降低阀门的温度,无需安装冷却装置,并显着延长阀门的使用寿命。


提高安装和维护的便利性

阀门连接器配备预装的M12连接器。这样就可以直接连接到IO-Link主站,无需在现场组装线缆。由于每个阀门连接器都可以在软件中单独命名,可以十分便捷地将数据分配给相应的连接器或阀门。可编程的LED状态指示灯简化了维护:“查找”功能可以简便快速地识别阀门。通过LED指示灯的事件相关编程,可以简单清楚地识别阀门的当前状态。此外,所有设备设置都存储在IO-Link主站中,因此在更换设备时无需进行耗时的参数设置。


IO-Link 阀门连接器 产品特性

  • 提高设备可用性:通过IO-Link提供各种数字诊断数据,实现可靠的状态监测
  • 在PWM模式下对输出电流进行单独控制,可降低高达70%的能耗
  • 当超过规定限值时,通过可配置的警报功能缩短维护响应时间
  • 通过LED指示灯的事件相关编程,可直接在设备中快速显示状态和识别故障阀门
  • 来源于同一供应商的完整解决方案——丰富的IO-Link产品组合可满足任何应用需求

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...