Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

进一步强化:新型读写设备将高频 RFID 的优势与独特的读取范围功能相结合

2023-10-09

New HF RFID read/write devices from Pepperl+Fuchs
新型高频 RFID 读写设备采用节省空间、优化的扁平外壳设计,结合出色的读取范围和各种实用的附加功能。

出色的读取范围和各种实用的附加功能,以及节省空间、优化的扁平外壳设计:倍加福推出新型高频 RFID 读写设备,为用户识别任务提供可靠的整套解决方案。该 RFID 读写设备基于符合 ISO 15693 标准的高频 RFID 技术 (13.56 MHz)。因此,该设备特别适用于工业应用中需要自动识别统一位置和对齐的目标物或 RFID 标签。


专注于灵活性的高频 RFID 读写设备


独特的读取范围功能:RFID 标签可在最远 30 cm(可调)的读取范围内进行可靠检测。

改进后的扁平外壳设计采用特别紧凑的外形尺寸,可轻松集成到应用环境中。这些设备还可实现最远 30 cm(可调)的读取范围,这是市场上其他高频设备无法具备的特殊功能。这为用户提供了灵活性和自由度,该高频读写设备可适用于此类需求的应用。

此外,倍加福新型高频 RFID 产品是市场上为数不多支持多标签检测的高频读写设备之一:只需一次读取操作即可同时检测多达 20 个 RFID 标签,从而实现高效生产和优化流程。

具有附加功能的高频 RFID 实现可靠的标签检测


清晰的 LED 状态显示灯始终提供关于高频读写设备正常功能的各种信息。

除了高度的应用灵活性和出色的检测性能外,倍加福新型高频 RFID 读写设备在过程可靠性方面也表现出色:首先,该设备符合 IP67 防护等级,可用于 -25°C ... +70°C 的扩展温度范围内运行。此外,该设备可以检验自身的共振频率,以检测附近是否存在干扰金属物体,并在必要时自动适应此类干扰。

任何故障和错误都可以通过设备上的红色 LED 状态显示灯清晰显示,或者通过访问软件参数进行更详细的跟踪。此外,新型高频 RFID 读写设备还提供 RSSI 值(接收信号强度指示器),可用于在早期阶段检测有缺陷的标签并将其排除,避免影响流程。这种形式的状态监测有助于避免耗时且高昂的错误和停机,能够在其发生之前进行可靠预防。此外,RSSI 值还可用作位置检测的基础

通过 IO-Link 或 IDENTControl 实现高频 RFID 的无缝集成


无缝集成至应用的补充组件:倍加福 IO-Link 主站和 IDENTControl 评估单元产品组合。

为了更好地集成到系统环境中,倍加福新型高频 RFID 读写设备有两个版本:如果用户的重点是实现面向未来的工业4.0 应用IQT3* 高频读写设备将是理想的解决方案。通过内置的 IO-Link 接口与 IO-Link 主站结合使用,该设备能够快速且经济高效地集成到 PROFINET,EtherNet/IP 和 EtherCAT 等架构中。根据应用配置文件的复杂性,可以选择基于即插即用原则的简单模式,无需编程,也可以选择专家模式,用于具有挑战性的应用。

相比之下,IQH3* 设备配备了一个用于连接到倍加福 IDENTControl 设备的接口。强大的产品组合适用于更加复杂的应用,过程中必须确保高性能数据的安全访问,比如现场采用多个相邻的 RFID 读写设备,必须以多路复用模式运行,必须桥接更长的缆线运行,或者现场采用旧的现场总线协议。

产品特性

  • 扩展的读取范围,最大可达 30 cm,提供应用灵活性
  • 特别宽的检测范围和多标签功能,可适用于各种应用
  • 自动调节环境干扰和输出 RSSI 值,实现过程的高可靠性
  • 进一步实现自动化:通过 IO-Link 无缝集成到工业4.0 应用中

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…