简单连接、单独配置、可靠控制——新型按钮盒可通过 M12 连接器简单无误地连接到 IO-Link 网络。无需复杂布线。除了配置期间的存储数据外,还可以通过 IO-Link 传输诊断数据,用于状态监测和预测性维护。其通信标准确保了工厂可用性的提高。
此外,用户可以通过 IO-Link 灵活地配置多种颜色、夜间和闪烁模式:按钮的发光颜色,可以从 RGB 颜色空间选择五种标准颜色,或自由选择三种附加颜色。还有四种不同的闪烁模式以及不同亮度级别的夜间模式可供选择。用户可以根据各自的应用需求配置按钮,并设置箭头等符号。
此外,按钮盒采用现代化设计,其按钮清晰可见。采用 123.2 x 40 x 35.6 mm 紧凑外壳设计,可以非常便捷地直接集成到机器上。