Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

绝缘插头 WCS3B-OBP

WCS3B-OBP
  • WCS3B 附件

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WCS3B-OBP

产品阐述
WCS3B-OP* 外壳盲塞
机械规格
材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
密封件 : FPM/FKM
质量5 g
尺寸线程 : M16 x 1.5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的

Details: WCS3B-OBP

Product Documentation: WCS3B-OBP

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual WCS ElectricalENGPDF15429 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

配套产品: WCS3B-OBP

...的配件
读码器,带防护罩,
EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 温度范围扩大fa
读码器,带防护罩,
EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 温度范围扩大fa
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 集成显示屏模块fa
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 集成显示屏模块, 温度范围扩大fa
读码器,带防护罩,
EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa
读码器,带防护罩,
EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa
读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 温度范围扩大, 自动检测积垢, RS-485 接口, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口fa
读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 温度范围扩大, 自动检测积垢, RS-485 接口, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口fa
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa
读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 温度范围扩大, 自动检测积垢, RS-485 接口, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口fa
读头,SSI 接口,格雷码, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口, SSI 接口fa
读头,SSI 接口,格雷码, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 温度范围扩大, 自动检测积垢, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口, SSI 接口fa
读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻, 适合户外使用, 非接触式,绝对位置编码器, 温度范围扩大, 自动检测积垢, RS-485 接口, 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口, 最大测量长度 629 mfa
WCS3B 读码器适用的户外保护外壳, WCS3B 附件, 可选连接器位置:左、中、右, SSI 接口, RS-485 接口, CANopen 接口fa