请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 60 ... 800 mm | |
调整范围 | 70 ... 800 mm | |
死区 | 0 ... 60 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 13 ms 出厂设置: 49 ms |
|
传感器循环时间 | ≥ 13 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s |
|
内存 | ||
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 300000 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 |
|
黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:开关点编程,检测到物体 |
|
红色 LED | 常亮:错误 闪烁:开关点编程,未检测到物体 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
功耗 | ≤ 400 mW | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
设备 ID | 0x300306 (3146502) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 2,5 V ... UB | |
输入阻抗 | > 22 kΩ | |
输出额定工作电流 | 电流源 < 2,5 mA | |
脉冲长度 | ≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效 | |
同步频率 | ||
共模操作 | ≤ 82 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 82 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10 |
|
输出 | ||
输出类型 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
额定工作电流 | 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
开关频率 | 出厂设置: 12 Hz 可编程 最大 27 Hz | |
范围迟滞 | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm | |
温度影响 | ≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿) | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 IEC 61131-9:2013 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 当使用一个 M18 螺母固定时,温度范围从 0 °C (32 °F) 开始。 |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
连接器 | ||
螺纹 | M12 | |
针脚数 | 4 | |
电缆 | ||
长度 | 1500 mm | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 40 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 带 M3 螺母 最大 0,2 Nm 带 M18 螺母 最大 1 Nm |
|
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 21 mm | |
长度 | 23 mm | |
出厂设置 | ||
输出 | 开关点 139 mm 输出模式: 反射模式 输出特性: 常闭 (NC) |
|
光束宽度 | 窄 | |
评估程序 | 平均 (MxN) M = 8 N = 3 |
|
平均值 | ||
一般信息 | ||
供货范围 | 2 螺母 塑料 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic sensors measure roll diameter and detect web break | ENG | 172 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU* | ALL | 440 KB | |
手册 | |||
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link Interface | ENG | 4224 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4363 | ALL | 254 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for UC800-F77S-EP*-P002 / IODD für UC800-F77S-EP*-P002 | V1.00.001 / 2022-07-10 | ZIP | 200 KB |
DTM (Device Type Manager) Package for UC*-F77* ultrasonic sensors / DTM (Device Type Manager) Package für UC*-F77* Ultraschallsensoren | V1.2.0.5 / 11-09-2024 | ZIP | 11923 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|