Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UB6000-30GM-E4-V15

UB6000-30GM-E4-V15
  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 同步选项
  • 停用选项
  • 温度补偿
  • 对压缩空气不敏感

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UB6000-30GM-E4-V15

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围350 ... 6000 mm
调整范围400 ... 6000 mm
死区0 ... 350 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 65 kHz
响应延迟大约 650 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:程序功能检测到物体
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
输入/输出
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 7 Hz
多路转换操作≤ 7 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输入
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路开关输出,NPN , 常开/常闭 , 可编程
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率≤ 0,8 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响< 2 % 远端开关点
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量250 g
尺寸
长度112 mm
直径73 mm
出厂设置
输出开关点 A1: 880 mm
开关点 A2: 6300 mm
输出功能: 窗口模式
输出特性: 常开触点

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UB6000-30GM-E4-V15

Informative Literature: UB6000-30GM-E4-V15

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID System for Exact Filling of Reservoir TrucksENGPDF452 KB
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Collision Protection for Harbor CranesENGPDF1732 KB

Product Documentation: UB6000-30GM-E4-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF340 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UB6000-30GM-E4-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

认证: UB6000-30GM-E4-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1963CALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5435ALLPDF40 KB

配套产品: UB6000-30GM-E4-V15

附件

安装法兰,30 mmfa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
编程单元fa
超声波导向板, 通用安装可行, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 聚焦效果fa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…