Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UB500-18GM75-E01-V15

UB500-18GM75-E01-V15
  • 2 路开关输出
  • 可选声锥宽度
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 非常小的不可用区域

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UB500-18GM75-E01-V15

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟大约 50 ms
指示灯/操作方法
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED“错误”,物体不确定
在程序功能中:未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
输入
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型2 路开关输出,NPN,常开/常闭
额定工作电流2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率最大 8 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量60 g
尺寸
长度85 mm
直径18 mm
出厂设置
输出 1开关点: 50 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2开关点: 500 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常闭触点
光束宽度

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UB500-18GM75-E01-V15

Product Documentation: UB500-18GM75-E01-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF423 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UB500-18GM75-E01-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP34 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

认证: UB500-18GM75-E01-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2597BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5456ALLPDF41 KB

配套产品: UB500-18GM75-E01-V15

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa
编程单元fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm, 用于圆形钢或板材的支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…