Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UC300-30GM-E6R2-K-V15

UC300-30GM-E6R2-K-V15
  • 参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
  • 2 路可编程的开关输出
  • 迟滞模式可选
  • 可选窗口模式
  • 同步选项
  • 可调声功率和灵敏度
  • 温度补偿

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UC300-30GM-E6R2-K-V15

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 300 mm
调整范围50 ... 300 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟最短 21 ms
63 ms,出厂设置
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或程序功能检测到物体
黄色 LED 1常亮:开关状态开关输出 1
闪烁:程序功能
黄色 LED 2常亮:开关状态开关输出 2
闪烁:程序功能
红色 LED常亮:温度/编程插头未连接
闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体
温度/示教连接器温度补偿 , 开关点编程 , 输出功能设置
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
接口
接口类型RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 95 Hz
多路转换操作≤ 95 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输出
输出类型2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率≤ 7 Hz
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程
温度影响≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级感应头:IP67
连接器感应头/控制器单元:IP52
材料
外壳不锈钢 (1.4305 / AISI 303)
PBT 塑料零件
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量210 g
尺寸
长度25 mm
直径18 mm
出厂设置
输出 1开关点: 60 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2开关点: 500 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UC300-30GM-E6R2-K-V15

Informative Literature: UC300-30GM-E6R2-K-V15

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Product Documentation: UC300-30GM-E6R2-K-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF799 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB
手册
Manual ULTRA2001ENGPDF1494 KB

Design / Simulation: UC300-30GM-E6R2-K-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
3-D model transducer / 3-D-Modell WandlerALLSTP47 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP54 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

认证: UC300-30GM-E6R2-K-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2366CALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5442ALLPDF41 KB

配套产品: UC300-30GM-E6R2-K-V15

附件

安装法兰,30 mmfa

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa
塑料壳适配器,30 mmfa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
超声波传感器软件,舒适系列fa
超声波导向板, 通用安装可行, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 聚焦效果fa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa
fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…