Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UB500-F54-E5-V15

UB500-F54-E5-V15
  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 同步选项
  • 停用选项
  • 温度补偿

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UB500-F54-E5-V15

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟≤ 50 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED绿色常亮:监控系统
绿色闪烁:程序功能
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED闪烁:
正常模式:错误
程序功能:未检测到物体
永久:
程序模式,不确定的物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS
空载电流≤ 55 mA
输入/输出
同步1 路同步输入
0 电平:UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:0.1 ...8 ms
同步频率
共模操作max. 100 Hz
多路转换操作≤ 100 / n Hz,n = 传感器的数量
输入
输入类型1 路程序输入,
开关点 A1:-UB ...+1 V,开关点 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
重复精度≤ 1 % 满量程值
开关频率最大 10 Hz
范围迟滞≤ 设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳ABS
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量100 g
尺寸
高度31 mm
宽度105 mm
长度25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UB500-F54-E5-V15

Informative Literature: UB500-F54-E5-V15

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material FeedENGPDF224 KB

Product Documentation: UB500-F54-E5-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF213 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UB500-F54-E5-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

认证: UB500-F54-E5-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2595BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5454ALLPDF40 KB

配套产品: UB500-F54-E5-V15

附件

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa
编程单元fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…