请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 200 ... 4000 mm | |
调整范围 | 240 ... 4000 mm | |
死区 | 0 ... 200 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 85 kHz | |
响应延迟 | 最短 145 ms 440 ms,出厂设置 |
|
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 |
|
黄色 LED 1 | 常亮:开关状态开关输出 1 闪烁:程序功能 |
|
黄色 LED 2 | 常亮:开关状态开关输出 2 闪烁:程序功能 |
|
红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 |
|
温度/示教连接器 | 温度补偿 , 开关点编程 , 输出功能设置 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 | |
输入/输出 | ||
同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms |
|
同步频率 | ||
共模操作 | max. 13 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 13 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5 |
|
输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,NPN,常开/常闭,可编程 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
开关频率 | ≤ 1 Hz | |
范围迟滞 | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 | |
温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) |
|
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 (1.4305 / AISI 303) PBT 塑料零件 |
|
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 180 g | |
尺寸 | ||
长度 | 108 mm | |
直径 | 40 mm | |
出厂设置 | ||
输出 1 | 开关点: 500 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
|
输出 2 | 开关点: 4000 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波式接近开关 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 723 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 290 KB | |
手册 | |||
Manual ULTRA2001 | ENG | 1494 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 67 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2366C | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5442 | ALL | 41 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|