Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

超声波传感器 UB800-18GM40A-E4-V1

UB800-18GM40A-E4-V1
  • 短款设计,40 mm
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 温度补偿

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UB800-18GM40A-E4-V1

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围50 ... 800 mm
调整范围70 ... 800 mm
死区0 ... 50 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 100 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 20 mA
输入
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路开关输出 E4,NPN,常开/常闭,可编程
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
默认设置开关点 A1: 70 mm 开关点 A2: 800 mm
电压降≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率≤ 4 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
尺寸
长度57 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UB800-18GM40A-E4-V1

Product Documentation: UB800-18GM40A-E4-V1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF170 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UB800-18GM40A-E4-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

认证: UB800-18GM40A-E4-V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2944BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5475ALLPDF41 KB

配套产品: UB800-18GM40A-E4-V1

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
编程单元fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm, 用于圆形钢或板材的支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…