请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 100 ... 2000 mm | |
调整范围 | 150 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 100 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 200 kHz | |
响应延迟 | ≤ 100 ms | |
额定值 | ||
温度漂移 | ≤ ± 1,5 满量程值的 % | |
可用前的时间延迟 | ≤ 125 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态开关输出 | |
绿色/黄色 LED | 黄色: 物体在评估范围内 绿色: 示教 |
|
电位器 | 开关输出 可调 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC (包含纹波) | |
纹波 | ≤ 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | 红外光 | |
模式 | 点对点连接 | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入 | |
0 电平 | ≤ 3 V | |
1 电平 | ≥ 15 V | |
输入阻抗 | 类型 900 Ω | |
传感器的数量 | 最大 10 | |
开关输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ) | |
默认设置 | 150 ... 2000 mm ( 可通过电位器调节 ) | |
重复精度 | ± 3 mm | |
工作电流 | 300 mA ,短路/过载保护 | |
开关频率 | ≤ 4 Hz | |
开关迟滞 | 20 mm ( 可编程 ) | |
电压降 | ≤ 3 V | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程 | |
默认设置 | 上升斜坡 ; 评估极限 A1: 150 mm ; 评估极限 A2: 2000 mm | |
负载电阻器 | ≤ 500 Ω | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBT | |
换能器 | 带 FEP 涂层;环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 170 g | |
尺寸 | ||
长度 | 126 mm | |
直径 | 30 mm | |
结构类型 | 圆柱形 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 828 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 290 KB | |
手册 | |||
Manual 30GM70(S) / Manual 30GM70(S) | CHS | 6028 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 328 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2943B | ALL | 50 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5474 | ALL | 43 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|