Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

反射式超声波传感器 UBR400-F77-E1-V31

UBR400-F77-E1-V31
  • 微型设计
  • 程序输入
  • 防护等级 IP67
  • 开关状态指示灯,黄色 LED

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UBR400-F77-E1-V31

产品阐述
反射式超声波传感器
通用规格
感应范围0 ... 400 mm
调整范围53 ... 400 mm
标准目标板20 mm x 20 mm
换能器频率大约 300 kHz
额定值
可用前的时间延迟≤ 150 ms
极限数据
允许的缆线长度最大 300 m
指示灯/操作方法
黄色 LED开关状态 和 闪烁: 示教
电气技术规格
额定工作电压24 V DC
工作电压20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%
空载电流≤ 20 mA
输入
输入类型1 路程序输入
电平低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活)
高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活)
输入阻抗16 kΩ
脉冲长度≥ 3 s
输出
输出类型1 路开关点输出 E1,NPN,常闭
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2 V
接通延时≤ 75 ms
开关频率  5 Hz
断态电流≤ 0,01 mA
温度影响+ 0,17 %/K
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
机械规格
连接类型M8 x 1 连接器 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量10 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 0,2 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度12 mm
长度23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272802
ECLASS 10.0.127272802
ECLASS 9.027272802
ECLASS 8.027272802
ECLASS 5.127272802
ETIM 7.0EC001848
ETIM 6.0EC001848
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: UBR400-F77-E1-V31

Product Documentation: UBR400-F77-E1-V31

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpurALLPDF282 KB

Design / Simulation: UBR400-F77-E1-V31

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
3-DALLSTP68 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ64 KB

认证: UBR400-F77-E1-V31

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2942BALLPDF48 KB

配套产品: UBR400-F77-E1-V31

附件

母头接插件单端 M8 直头 A 型,3 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M8 弯头 A 型,3 针,PVC 灰色缆线fa
ML7 和 ML8 系列的辅助安装件,安装支架, 安装支架, 简单且快速的安装fa
带有两个 4 针 M8 连接器的超声波传感器编程单元, UB*-F77* 系列超声波传感器编程单元, 使用 M8 接插件简单、临时地集成到传感器电源线中fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…