Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UBC250-12GM-I-V1

UBC250-12GM-I-V1
  • 通过带 PTFE 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性
  • 不锈钢外壳
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 温度补偿
  • 测量窗口可调
  • 程序输入

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UBC250-12GM-I-V1

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 250 mm
调整范围50 ... 250 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 310 kHz
响应延迟大约 50 ms
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 30 mA
输入
输入类型1 路程序输入
评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s
输出
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率0,17 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...在 UB > 10 V 时为 300 Ω
0 ...在 UB > 15 V 时为 500 Ω
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
用于盖密封的 O 形圈:Viton
换能器PTFE(薄膜表面)
质量35 g
尺寸
长度70 mm
直径12 mm
出厂设置
输出评估极限 A1: 50 mm
评估极限 A2: 250 mm
输出功能: 上升斜坡

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波测距传感器

Details: UBC250-12GM-I-V1

Product Documentation: UBC250-12GM-I-V1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF600 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UBC250-12GM-I-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP270 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

认证: UBC250-12GM-I-V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0530CALLPDF46 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5419ALLPDF40 KB

配套产品: UBC250-12GM-I-V1

附件
编程单元fa
超声波导向板, 通用安装可行, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境fa
单端母头线组,M12,V4A 不锈钢,卫生设计,4 针,PP 缆线fa
单端母头线组,M12,V4A 不锈钢,卫生设计,4 针,PP 缆线fa
辅助安装件fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…