Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

超声波传感器 UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15
  • 模拟量输出 4 ...20 mA
  • 1 路开关输出
  • 温度补偿
  • 同步选项
  • 可通过 ULTRA-PROG-IR 软件和接口(附件)实现参数化
  • 通过带 FEP 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

产品阐述
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器
通用规格
感应范围100 ... 2000 mm
调整范围150 ... 2000 mm
死区0 ... 100 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 200 kHz
响应延迟≤ 100 ms
额定值
温度漂移≤ ± 1,5 满量程值的 %
可用前的时间延迟≤ 125 ms
极限数据
允许的缆线长度最大 300 m
指示灯/操作方法
黄色 LED开关状态开关输出
绿色/黄色 LED黄色: 物体在评估范围内
绿色: 示教
电位器开关输出 可调
电气技术规格
额定工作电压24 V DC
工作电压20 ... 30 V DC (包含纹波)
纹波≤ 10 %
空载电流≤ 50 mA
接口
接口类型红外光
模式点对点连接
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入
0 电平≤ 3 V
1 电平≥ 15 V
输入阻抗类型 900 Ω
传感器的数量最大 10
开关输出
输出类型1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 )
默认设置150 ... 2000 mm ( 可通过电位器调节 )
重复精度± 3 mm
工作电流300 mA ,短路/过载保护
开关频率≤ 4 Hz
开关迟滞20 mm ( 可编程 )
电压降≤ 3 V
断态电流≤ 10 µA
模拟量输出
输出类型1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程
默认设置上升斜坡 ; 评估极限 A1: 150 mm ; 评估极限 A2: 2000 mm
负载电阻器≤ 500 Ω
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBT
电缆PVC
换能器带 FEP 涂层;环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量190 g
尺寸
长度111,3 mm
直径30 mm
结构类型圆柱形
电缆长度165 cm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

Product Documentation: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF870 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB
手册
Manual 30GM70(S) / Manual 30GM70(S)CHSPDF6028 KB

Design / Simulation: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP189 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

认证: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2943BALLPDF50 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5474ALLPDF43 KB

软件: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

配套产品: UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15

附件

安装法兰,30 mmfa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
超声波传感器的配置软件, 参数化和监视器软件, 即插即用fa
接口缆线适用于带 IrDA 接口的参数化传感器fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…