请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 70 ... 800 mm | |
调整范围 | 90 ... 800 mm | |
死区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 170 kHz | |
响应延迟 | 大约 100 ms | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s |
|
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA ,过载保护 | |
分辨率 | 0,4 mm 在最大感应范围处 | |
特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,5 % 满量程值 | |
负载阻抗 | 0 ...在 UB > 10 V 时为 300 Ω 0 ...在 UB > 15 V 时为 500 Ω |
|
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
EHEDG | EL 型 I 类 AUX | |
ECOLAB | 是 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m , 聚醚基 | |
线芯横截面积 | 4 x 0,19 mm2 | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 1.4404 / AISI 316L | |
换能器 | 不锈钢 1.4435 / AISI 316L | |
密封件 | 缆线密封件 : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA) | |
质量 | 90 g | |
尺寸 | ||
长度 | 55 mm | |
直径 | 18 mm | |
出厂设置 | ||
输出 | 评估极限 A1: 90 mm 评估极限 A2: 800 mm 输出模式: 上升斜坡 |
|
一般信息 | ||
补充信息 | FDA:所有用于传感器的材料均符合 CFR,标题 21,§177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波测距传感器 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion Bats | ENG | 1764 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 69 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2280C | ALL | 46 KB |