请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 60 ... 2000 mm | |
调整范围 | 80 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 60 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 175 kHz | |
额定值 | ||
响应延迟 | 最小值: 60 ms 出厂设置: 120 ms |
|
可用前的时间延迟 | ≤ 1600 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 运行显示 | |
黄色 LED 1 | 开关状态开关输出 1 | |
黄色 LED 2 | 开关状态开关输出 2 | |
红色 LED | 错误 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | 串行接口 (需使用编程适配器) 9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 |
|
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 4 V ... UB | |
输入阻抗 | > 12 kΩ | |
输出额定工作电流 | < 12 mA | |
脉冲长度 | 0,5 ... 300 ms (电平 1) | |
脉冲间隔 | ≥ 33 ms (电平 0) | |
同步频率 | ||
共模操作 | ≤ 30 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 33 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10 (出厂设置: n = 5 ) |
|
输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,NPN,常开/常闭,可编程 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
开关频率 | ≤ 5 Hz | |
范围迟滞 | 可编程 ,预设为 1 mm | |
温度影响 | < 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PA-GF35 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 115 g | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 40 mm | |
长度 | 40 mm | |
出厂设置 | ||
输出 1 | 近开关点: 80 mm 远端开关点: 2000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 |
|
输出 2 | 近开关点: 150 mm 远端开关点: 1000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 |
|
光束宽度 | 宽 | |
评估程序 | 平均 (MxN) M = 5 N = 2 |
|
一般信息 | ||
补充信息 | 外部编程适配器的开关设置: “输出负载”: 上拉 “输出逻辑”: inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波式接近开关 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Fast and Accurate Package Dimensioning | ENG | 203 KB | |
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension Monitoring | ENG | 811 KB |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 290 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 553 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 71 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0503E | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5418 | ALL | 41 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|