Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

超声波传感器 UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286
  • 传感器和外壳正面全部采用不锈钢制成
  • 卫生设计,易于清洁
  • 安装支架 MH-18H-01-FA(包含在交货范围内)
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 自定义配置

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围90 ... 800 mm
调整范围110 ... 800 mm
死区0 ... 90 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 170 kHz
响应延迟大约 100 ms
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流≤ 15 mA
输入
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA ,过载保护
分辨率0,4 mm 在最大感应范围处
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...在 UB > 10 V 时为 300 Ω
0 ...在 UB > 15 V 时为 500 Ω
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
EHEDGEL 型 I 类 AUX
ECOLAB
环境条件
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型电缆 PUR , 2 m , 聚醚基
线芯横截面积4 x 0,19 mm2
防护等级IP68 / IP69K
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
换能器不锈钢 1.4435 / AISI 316L
密封件缆线密封件 : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
质量90 g
尺寸
长度55 mm
直径18 mm
出厂设置
输出评估极限 A1: 110 mm
评估极限 A2: 800 mm
输出模式: 上升斜坡
一般信息
补充信息FDA:所有用于传感器的材料均符合 CFR,标题 21,§177.2600 (FDA)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Product Documentation: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF617 KB

认证: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Ecolab Material ResistanceECOLAB-21-06-2010ALLPDF1079 KB
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…