请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
反射式超声波传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 0 ... 400 mm | |
调整范围 | 53 ... 400 mm | |
标准目标板 | 20 mm x 20 mm | |
换能器频率 | 大约 300 kHz | |
额定值 | ||
可用前的时间延迟 | ≤ 150 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态 和 闪烁: 示教 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90% | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 | |
电平 | 低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活) 高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活) |
|
输入阻抗 | 16 kΩ | |
脉冲长度 | ≥ 3 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
接通延时 | ≤ 50 ms | |
开关频率 | 10 Hz | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
温度影响 | + 0,17 %/K | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | M8 x 1 连接器 , 4 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 10 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 12 mm | |
长度 | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 10.0.1 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 5.1 | 27272802 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpur | ALL | 282 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|