Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UC500-L2M-E7-T-2M

UC500-L2M-E7-T-2M
  • 温度范围扩大
  • 缆线连接
  • 坚固的金属底座
  • 传感器头双向和可旋转
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 可选声锥宽度
  • 可编程

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UC500-L2M-E7-T-2M

产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围35 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
额定值
响应延迟最小值: 20 ms
出厂设置: 55 ms
可用前的时间延迟≤ 1600 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED运行显示
黄色 LED 1开关状态开关输出 1
黄色 LED 2开关状态开关输出 2
红色 LED错误
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
接口
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 14 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 70 Hz
多路转换操作≤ 90 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出
输出类型2 路开关输出,NPN,常开/常闭,可编程
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率≤ 14 Hz
范围迟滞可编程 ,预设为 1 mm
温度影响< 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型电缆 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳PA-GF35
电缆PUR
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
电缆
护套直径7,25 mm
弯曲半径> 37,3 mm ,固定
> 74,7 mm ,移动式
线芯横截面积5 x 0,82 mm2
长度2 m
质量345 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度40 mm
出厂设置
输出 1近开关点: 50 mm
远端开关点: 500 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 100 mm
远端开关点: 250 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
光束宽度
评估程序平均 (MxN)
M = 5
N = 2
一般信息
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 上拉
“输出逻辑”: inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: UC500-L2M-E7-T-2M

Informative Literature: UC500-L2M-E7-T-2M

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Product Documentation: UC500-L2M-E7-T-2M

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Commissioning instruction UC*-L2*E6/UC*-L2*E7 / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*E6/UC*-L2*E7ALLPDF495 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UC500-L2M-E7-T-2M

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1572 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: UC500-L2M-E7-T-2M

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4225AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5521ALLPDF40 KB

软件: UC500-L2M-E7-T-2M

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

配套产品: UC500-L2M-E7-T-2M

附件
编程适配器, USB 2.0 接口, 简单插入传感器连接引线fa
公头线组,M12,5 针,带 WAGO 端子的 PUR 缆线fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…