Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

标签传感器 ULB-18GM50-255-2E1

ULB-18GM50-255-2E1
  • 超声波系统,用于检测标签和载体材料。
  • 短款
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 根据缓慢变化的环境条件对操作点进行自动补偿
  • 可以达到非常高的处理速度。

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ULB-18GM50-255-2E1

通用规格
感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm
换能器频率255 kHz
指示灯/操作方法
绿色 LED显示:准备就绪
黄色 LED指示:检测到标签
红色 LED显示:错误
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流< 60 mA
可用前的时间延迟< 500 ms
输入
输入类型示教输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 500 ms
阻抗≥ 10 kΩ
输出
输出类型2 路开关输出,NPN,常闭
额定工作电流2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
接通延时≤ 600 µs
断开延时≤ 600 µs
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证C-UL 认证:57M3, IND CONT.EQ.,“由 2 类电源供电”
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,14 mm2
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量150 g
尺寸
长度53 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: ULB-18GM50-255-2E1

Product Documentation: ULB-18GM50-255-2E1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF198 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: ULB-18GM50-255-2E1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP20 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ULB-18GM50-255-2E1

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2950BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5481ALLPDF40 KB

配套产品: ULB-18GM50-255-2E1

附件
双张材料监视器适用的安装支架fa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa