Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

双张材料传感器 UDC-18GM50-255S-3E1

UDC-18GM50-255S-3E1
  • 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况
  • 短款
  • 不要求进行示教
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 极广的材料范围,从最薄的纸张到薄金属板和塑料薄膜与金属箔
  • 可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
  • 可编程

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UDC-18GM50-255S-3E1

通用规格
感应范围40 ... 100 mm 最佳距离 75 mm
换能器频率255 kHz
指示灯/操作方法
绿色 LED指示器:检测到单张材料
黄色 LED指示器:未检测到材料(空气)
红色 LED指示器:检测到双张材料
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流< 65 mA
可用前的时间延迟< 500 ms
输入
输入类型功能输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 100 ms
阻抗≥ 4 kΩ
输出
输出类型3 路开关输出,NPN,常闭
额定工作电流3 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
接通延时大约 35 ms
断开延时大约 35 ms
脉冲扩展最小 120 ms 可编程
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,14 mm2
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量150 g
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
出厂设置
程序1
一般信息
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 上拉
“输出逻辑”: inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的超声波式接近开关

Details: UDC-18GM50-255S-3E1

Informative Literature: UDC-18GM50-255S-3E1

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GM50-255S-3E1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF543 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF290 KB

Design / Simulation: UDC-18GM50-255S-3E1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP20 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: UDC-18GM50-255S-3E1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2947BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5478ALLPDF41 KB

软件: UDC-18GM50-255S-3E1

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

配套产品: UDC-18GM50-255S-3E1

附件

延长缆线,用于 UDB... 和 UDC...fa
编程适配器, USB 2.0 接口, 简单插入传感器连接引线fa
双张材料监视器适用的安装支架fa
延长缆线,用于 UDB... 和 UDC...fa
公头线组,M12,5 针,带 WAGO 端子的 PUR 缆线fa
超声波导向板, 夹具安装, 90° 声波折射,适用于较为困难的安装环境, 万能定向fa
带对中密封圈的塑料螺母适用于防振安装的圆柱形传感器, 实现绝缘安装fa