请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm | |
换能器频率 | 395 kHz | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 指示:检测到单张材料 | |
黄色 LED | 指示:未检测到板材(空气) | |
红色 LED | 指示:检测到两张板材 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | < 50 mA | |
可用前的时间延迟 | < 500 ms | |
输入 | ||
输入类型 | 功能输入 0 电平:-UB ...-UB + 1V 1 电平:+UB - 1 V ...+UB |
|
脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 | |
额定工作电流 | 2 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
接通延时 | 大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
断开延时 | 大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
脉冲扩展 | 最小 120 ms 可编程 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 缆线连接器 M12 x 1 , 5 针 有 PVC 缆线, 150 mm | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍;塑料部件:PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 135 g | |
尺寸 | ||
长度 | 53 mm | |
直径 | 18 mm | |
一般信息 | ||
补充信息 | 外部编程适配器的开关设置: “输出负载”: 下拉 “输出逻辑”: inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper Products | ENG | 165 KB | |
Application Report - Material Layer Detection in Battery Production | ENG | 231 KB | |
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet Materials | ENG | 293 KB |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 522 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3145A | ALL | 71 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5489 | ALL | 64 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|