请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带 18 mm 螺纹外壳的圆柱形传感器适用的激光对准辅助装置 |
通用规格 | ||
---|---|---|
激光额定值 | ||
注意 | 激光 切勿直视激光束 |
|
激光等级 | 2 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | < 1,5 mrad | |
最大光功率输出 | < 1 mW | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 3 V DC 电池:2 节 AAA 电池 (不包含在交货范围内) |
|
环境条件 | ||
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
材料 | ||
外壳 | PA 6 黄铜,镀镍 |
|
质量 | 130 g | |
尺寸 | ||
长度 | 65 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 257 KB |