Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

该款产品已被替代。立即查看最新产品 UC-PROG-IR-USB
暂不可售
暂不可售

接口缆线 UC-18/30GM-IR

UC-18/30GM-IR

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UC-18/30GM-IR

产品阐述
接口缆线
指示灯/操作方法
绿色 LEDUSB 通信激活
黄色 LED红外光 通信激活
电气技术规格
工作电流< 100 mA
接口
接口类型红外光
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型缆线连接器 有 电缆 PUR , 3 m
USB 公头连接器 A 型(标准)
防护等级IP65
材料黑色聚碳酸酯 (PC)
电缆
颜色黑色
一般信息
供货范围接口缆线
2 x 弹簧夹

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060390
ECLASS 10.0.127060390
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC000310
ETIM 6.0EC000310
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的超声波式接近开关用设置器

Details: UC-18/30GM-IR

Product Documentation: UC-18/30GM-IR

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF264 KB

Design / Simulation: UC-18/30GM-IR

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1063 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP59 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP58 KB

配套产品: UC-18/30GM-IR

...的配件
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波直接检测传感器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波直接检测传感器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常闭 ( 常开触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波漫反射型光电传感器,带可旋转换能器, 模拟量输出 4 ...20 mA, 1 路开关输出, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBTfa
超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器, 模拟量输出 0 ... 10 V, 1 路开关输出, 同步选项, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), 输出类型: 1 输出电压 0 ... 10 V , 上升/下降 可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa
超声波传感器的配置软件, 参数化和监视器软件, 即插即用fa
超声波直接检测传感器, 2 路开关输出, 同步选项, 温度补偿, 系列: -30GM, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 12 ... 30 V DC (包含纹波), 接口类型: 红外光, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ), UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa