Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

连接电缆 V1SD-G-GN1M-TPE-A1S-V45-G

V1SD-G-GN1M-TPE-A1S-V45-G
  • 用于以太网的 D 编码
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 完全无硅
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 防焊接飞溅
  • 耐日晒
  • 耐油
  • 适用于拖链
  • 高挠性

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1SD-G-GN1M-TPE-A1S-V45-G

产品阐述
以太网总线缆线,M12 - M12,D 码,4 针 TPE 缆线,CAT5e,带屏蔽
通用规格
针脚数4
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2RJ-45
电气技术规格
工作电压最大 60 V DC
最大 48 V AC
工作电流最大 4 A
体积电阻≤ 5 mΩ
遵守标准和指令
符合标准
标准CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
环境条件
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
电缆,柔性: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
污染程度3
机械规格
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接M12 x 1 连接器 , 4 针 , D 码 , RJ-45 , CAT5e
材料
触点铜锡合金
接触表面镍/金
主体PVC,黑色
电缆TPE 抗焊珠形成
开槽螺母镀镍黄铜
磁芯绝缘聚乙烯 (PE)
电缆2 对,每对 2 根电线,线芯分别带 2 个滤波器
护套直径6,6 mm
弯曲半径> 34 mm
颜色青色
芯数4
线芯横截面积0,25 mm2
导线结构7 x 0,32 mm ∅
屏蔽铝内衬聚酯薄膜
镀锡铜丝编织,包覆率 75%
长度1 m
拖链适用性
牵引链循环≥ 1000000 @ 10 x 缆线外径,最小半径
≥ 10000000 @ 20 x 缆线外径,最小半径
质量71,2 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1SD-G-GN1M-TPE-A1S-V45-G

配套产品: V1SD-G-GN1M-TPE-A1S-V45-G

...的配件
非托管式以太网 IP67 交换机,带 8 个 M12 端口和扩展温度范围fa