Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 MNIR50-PL0016-0-7UD1-LDY-00:01

MNIR50-PL0016-0-7UD1-LDY-00:01
  • 具有成本效益的无轴承旋转编码器,用于测量转速
  • 安装简单
  • 高防护等级 (IP67)
  • 耐用的挠性磁环

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  MNIR50-PL0016-0-7UD1-LDY-00:01

产品阐述
磁性增量旋转编码器,用于磁轮的非接触式采样
通用规格
检测类型磁性采样
脉冲计数1376
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd942 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
绿色 LED运行显示
电气技术规格
工作电压4,75 ... 30 V DC
空载电流最大 55 mA
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 2,5 V
负载电流最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护)
输出频率最大 800 kHz
连接
连接器L = 0.3 m 固定电缆,带 Deutsch 连接器 DTM04-6P
电缆∅4,7 mm,4 x 2 x 0.128 mm2
符合标准
防护等级DIN EN 60529、IP67、IP68
气候测试DIN EN 60068-2-30
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,40 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境条件
工作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
材料
外壳PA
电缆PUR
磁轮钢 1.4021 (AISI 420)
填充有固化橡胶的铁芯
质量大约 760 g
旋转速度最大 3000 min -1
尺寸
宽度25 mm
长度40 mm
直径134,87 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: MNIR50-PL0016-0-7UD1-LDY-00:01

Product Documentation: MNIR50-PL0016-0-7UD1-LDY-00:01

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF433 KB