Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01
  • 外壳 ∅ 58 mm
  • 9 针 SUB-D 连接器
  • 1024 个脉冲,增量式
  • BlueBeam 技术确保卓越精度
  • 通用输出驱动器
  • 空心轴

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

通用规格
检测类型光电采样
线性度误差± 0,025 °
脉冲计数25
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1015 E+9 转速为 3000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压4,75 ... 30 V DC
空载电流最大 50 mA
输出
输出类型推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相
脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 15 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接
带插头的固定缆线电缆 ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 , L = 0,4 m
9 针 Sub-D 连接器
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆
-5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
法兰3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
空心轴 不锈钢
质量< 300 g 没有电缆
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩≤ 70 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
角度偏移最大 1 °
轴向偏移最大 1 mm
尺寸
直径58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的编码器

Details: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

配套产品: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

附件
母头连接器fa
母头连接器fa
母头线组,M12,8 针,带屏蔽,PVC 缆线fa
母头线组,M12,8 针,带屏蔽,PVC 缆线fa
母头线组,M12,8 针,带屏蔽,PVC 缆线fa