Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 20-2951

20-2951
  • 坚固且紧凑的设计
  • 最高 2500 ppr
  • 矩形设计
  • 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  20-2951

通用规格
脉冲计数最大 2500
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 80 mA
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 4 V
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 160 kHz
上升时间250 ns
断电延时250 ns
连接
连接器类型 9414 (M16),5 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP40
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度
塑料盘-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度
塑料盘-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
材料
外壳带粉末涂层的压铸锌
法兰带粉末涂层的压铸锌
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 480 g
旋转速度最大 3000 min -1
惯性力矩≤ 5 gcm2
起始扭矩< 0,5 Ncm
轴负载
轴向10 N
径向10 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: 20-2951

认证: 20-2951

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

配套产品: 20-2951

附件
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
fa
fa