请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
增量旋转编码器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 2500 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 V DC ±5% | |
空载电流 | 最大 150 mA | |
输出 | ||
输出类型 | RS 422,增量式 | |
负载电流 | 最大值/通道 20 mA ,持续短路保护 | |
输出频率 | 最大 160 kHz | |
上升时间 | 100 ns | |
断电延时 | 100 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针 或 类型 42306 (M16),6 针 | |
电缆 | ∅6 mm,5 x 0.38 mm2,0.5 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP50 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 220 g | |
旋转速度 | 最大 10000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 5 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 30 N | |
径向 | 50 N | |
尺寸 | ||
长度 | 55 mm | |
直径 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 103 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4192 | ALL | 1483 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|