请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
脉冲计数 | 最大 5000 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 80 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 4 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 100 kHz | |
上升时间 | 250 ns | |
断电延时 | 250 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针 | |
电缆 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,2 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
塑料盘 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳:不锈钢 1.4301 / AISI 304 法兰:铝 3.1645 轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 |
|
质量 | 大约 1250 g (组合 1) 大约 2200 g (组合 2) |
|
旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
惯性力矩 | < 270 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 60 N | |
径向 | 80 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |