请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
脉冲计数 | 最大 1250 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 80 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 4 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 50 kHz | |
上升时间 | 250 ns | |
断电延时 | 250 ns | |
连接 | ||
端子盒 | 带缆线密封接头 PG7 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP50 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
塑料盘 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | ||
塑料盘 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 镀镍塑料 | |
法兰 | 压铸锌 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 400 g | |
旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 36 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 60 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|