Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

增量旋转编码器 RVI50N-09B**A*T

RVI50N-09B**A*T
  • 坚固且紧凑的设计
  • 最高 2500 ppr
  • 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RVI50N-09B**A*T

产品阐述
增量旋转编码器
通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 2500
电气技术规格
工作电压4,75 ... 30 V DC
空载电流最大 80 mA
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 4 V
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护
输出频率最大 160 kHz
上升时间980 ns
断电延时980 ns
连接
连接器类型 9416 (M23),12 针 或 类型 42306 (M16),6 针
电缆∅6 mm,5 x 0.38 mm2,0.5 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP50
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度
玻璃圆盘-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
塑料盘-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度
玻璃圆盘-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
塑料盘-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
材料
外壳铝粉末涂层
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 220 g
旋转速度最大 10000 min -1
惯性力矩≤ 5 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向30 N
径向50 N
尺寸
长度55 mm
直径50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RVI50N-09B**A*T

Design / Simulation: RVI50N-09B**A*T

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP103 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: RVI50N-09B**A*T

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4192ALLPDF1483 KB

配套产品: RVI50N-09B**A*T

附件
同步夹紧元件fa
fa
母头连接器fa
fa
fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 塑料涂层, 500 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 500 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 滚花铝, 500 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 塑料涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 滚花铝, 200 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 滚花塑料, 500 mm 周长fa
轴径为 8 mm 的测量轮, 滚花塑料, 200 mm 周长fa