Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

增量旋转编码器 RVI78

RVI78
  • 坚固的设计
  • 最高 5000 ppr
  • 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RVI78

通用规格
脉冲计数最大 5000
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 80 mA
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 4 V
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 100 kHz
上升时间250 ns
断电延时250 ns
连接
连接器类型 42306 (M16),6 针
电缆∅6 mm,5 x 0.38 mm2,2 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
环境条件
工作温度
玻璃圆盘-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
塑料盘-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度
玻璃圆盘-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
塑料盘-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
材料
外壳铝粉末涂层
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 630 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩100 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向50 N
径向100 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RVI78

配套产品: RVI78

附件
同步夹紧元件fa
fa
fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
精确耦合, 精确耦合fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 塑料涂层, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花铝, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 塑料涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花铝, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花塑料, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花塑料, 200 mm 周长fa