请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 1024 和 2048 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
MTTFd | 709 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
PFHd | 4,35 E-9 1/h | |
PFD | 3,1 E-5 | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 98,9 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 V DC ±5% | |
空载电流 | 最大 70 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 正弦/余弦 | |
振幅 | 1 Vss ±10% | |
负载电流 | 最大值/通道 10 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz (3 dB 限值) | |
连接 | ||
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 , 高级测试等级符合 IEC 61326-3-1 标准 EN 61326-3-1:2008 |
|
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,55 ... 2000 Hz | |
功能安全 | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 适合 SIL 3、PL e,具体取决于配置,请参见散页说明书 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
TüV 认证 | 证书号 Z10 068273 0003 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线 |
|
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1655 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 350 g | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 |
|
径向 | 60 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 |
|
尺寸 | ||
长度 | 50,5 mm | |
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1332 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 289 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-5009A | ALL | 328 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder | 03/2010 | ZIP | 174 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|