Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

增量旋转编码器 RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
  • 安全的旋转编码器,得益于集成的功能安全
  • 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准
  • TüV 认证
  • 根据 IEC 61800-5-2 的要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统
  • 带 sin/cos 接口的增量式编码器
  • 1024 或 2048 信号周期
  • 具有热稳定性,对于高分辨率插值具有最高的精度

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

通用规格
脉冲计数1024 和 2048
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
MTTFd1000 a
任务时间 (TM)20 a
PFHd2,41 E-9 1/h
L107,5 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)98 %
电气技术规格
工作电压5 V DC ±5%
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型正弦/余弦
振幅1 Vss ±10%
负载电流最大值/通道 10 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 200 kHz (3 dB 限值)
连接
电缆带压接触点的单股线,10 x AWG26,230 mm
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP40
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度DIN EN 61000-6-2 , 高级测试等级符合 IEC 61326-3-1 标准
EN 61326-3-1:2008
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,55 ... 2000 Hz
功能安全IEC 61508:2010 (SIL3)
EN 62061:2005/A2:2015
EN/ISO 13849-1:2015
IEC 61800-5-2:2016
最高符合 SIL 3、PL e,具体取决于配置,请参见散页说明书
认证和证书
UL 认证cULus 认证,通用,2 类电源
TüV 认证证书编号 Z10 068273 0003
环境条件
工作温度-20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) ,固定缆线
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
材料
外壳铝,平板
法兰3.1655 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 350 g
旋转速度最大 8000 min -1
惯性力矩≤ 25 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向在最大 6000 rpm 时为 40 N
在最大 8000 rpm 时为 10 N
径向在 60 N 时,最大 6000 rpm
在 20 N 时,最大 8000 rpm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的编码器

Details: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Product Documentation: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1364 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF314 KB