Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 RHI90N-YEYYYR61T-03072

RHI90N-YEYYYR61T-03072
  • 具有紧凑设计的外壳 ∅90 mm
  • 空心轴 ∅16 mm
  • 从后部固定轴
  • 陶瓷轴承
  • 极高分辨率和精度
  • 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RHI90N-YEYYYR61T-03072

通用规格
脉冲计数3072
UL 文件编号E223176
额定值
介电强度最大 2500 V
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1050 E+9 转速为 1750 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 2,5 V
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 200 kHz
上升时间600 ns
断电延时600 ns
连接
连接器类型 9416 (M23),12 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-78
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
环境条件
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
机械规格
材料
外壳铝,平板
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 900 g
旋转速度最大 3500 min -1
起始扭矩≤ 6 Ncm
轴负载
角度偏移1 °
轴向偏移最大 1 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RHI90N-YEYYYR61T-03072

配套产品: RHI90N-YEYYYR61T-03072

附件
母头连接器fa