请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
脉冲计数 | 2048 | |
UL 文件编号 | E223176 | |
额定值 | ||
介电强度 | 最大 2500 V | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 转速为 1750 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 70 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 2,5 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 600 ns | |
断电延时 | 600 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
最高许可环境温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝,平板 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 900 g | |
旋转速度 | 最大 3500 min -1 | |
起始扭矩 | ≤ 6 Ncm | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|