Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

特殊用途增量式编码器 RVI58N-******6

RVI58N-******6
  • 最高 50,000 ppr
  • 温度范围扩大
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 伺服或夹紧法兰
  • 5 V,带 RS-422 接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RVI58N-******6

通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 50000
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压5 V DC ±5%
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型RS 422,增量式
负载电流最大值/通道 20 mA ,持续短路保护
输出频率最大 200 kHz
上升时间100 ns
连接
连接器类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针
电缆∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ,固定缆线
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 带选项 T ,固定缆线
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳铝粉末涂层
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 350 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩≤ 25 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向40 N,最大 6000 min-1
10 N,最大 12000 min-1
径向60 N,最大 6000 min-1
20 N,最大 12000 min-1
尺寸
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RVI58N-******6

Design / Simulation: RVI58N-******6

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
3-D model, clamping flange, axial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel axialALLSTP52 KB
3-D model, clamping flange, radial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel radialALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: RVI58N-******6

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

配套产品: RVI58N-******6

附件
弯型法兰fa
同步夹紧元件fa
母头连接器fa
母头连接器fa
伺服法兰的安装支架fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
精确耦合, 精确耦合fa
精确耦合, 精确耦合fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花铝, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 塑料涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花铝, 200 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花塑料, 500 mm 周长fa
轴径为 10 mm 的测量轮, 滚花塑料, 200 mm 周长fa
轴径为 6 mm 的测量轮, 颗粒橡胶涂层, 200 mm 周长fa
轴径为 6 mm 的测量轮, 滚花铝, 200 mm 周长fa
轴径为 6 mm 的测量轮, 滚花塑料, 200 mm 周长fa
弹簧型安装支架,直径 36 mm, 材料: 氧化铝fa