请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 50000 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 3 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护(不 适用于 Ub),反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 400 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针 | |
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP54 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线 |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 280 g | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm | |
尺寸 | ||
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axial | ALL | STP | 132 KB |
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radial | ALL | STP | 133 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3229B | ALL | 74 KB |