Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

特殊用途增量式编码器 RHI58N-******6

RHI58N-******6
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 最高 50,000 ppr
  • 空心轴
  • 5 V,带 RS-422 接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RHI58N-******6

通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 50000
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压5 V DC ±5%
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型RS 422,增量式
负载电流最大值/通道 20 mA ,有条件的短路保护(不 适用于 Ub
输出频率最大 200 kHz
上升时间100 ns
连接
电缆∅6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP54
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线
-20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳铝粉末涂层
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 290 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩≤ 40 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
角度偏移1 °
轴向偏移最大 1 mm
尺寸
长度44,1 mm
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RHI58N-******6

Product Documentation: RHI58N-******6

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF576 KB

Design / Simulation: RHI58N-******6

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
3-D model, 12 mm hollow shaft with torque rest / 3-D-Modell, 12 mm Hohlwelle und DrehmomentstützeALLSTP507 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: RHI58N-******6

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB