请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 增量旋转编码器 | |
脉冲计数 | 最大 5000 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
L10 | 1,6 E+9 转速为 3000 rpm 时 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”) | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式 (请参见订购信息中的“输出电路”) |
|
电压降 | < 4 V (推挽,增量式) | |
负载电流 | 最大值/通道 35 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式) 最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式) |
|
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 250 ns | |
A 到 B 相 | 90 ° ± 18 ° | |
工作循环 | 1/2 ± 20 % | |
断电延时 | 250 ns | |
连接 | ||
电缆 | &Empty;10.2 mm,Radox 9 x 0.5 mm2 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP66 DIN EN 60529,IP67 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gb | IECEx ZLM 14.0003X | |
设备保护级别 Db | IECEx ZLM 14.0003X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
设备保护级别 Db | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322314001105 | |
KCC 认证 | ||
危险位置 | 19-AV4BO-0390 和 19-AV4BO-0391 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳: 氧化铝 法兰: 氧化铝 轴: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 法兰: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 轴: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 |
|
质量 | 大约 1300 g (组合 1) 大约 2300 g (组合 2) |
|
旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
惯性力矩 | 400 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 110 N | |
径向 | 150 N | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 329 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322314001105 (Pepperl+Fuchs SE, Neuhausen ob Eck) | ALL | 1129 KB | |
EU ZELM ATEX Category (2) G D ATEX Category (M1) | ZELM 14 ATEX 0519X | ALL | 2165 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0390 | ALL | 435 KB | |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 14.0003X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0747FENG | ENG | 264 KB |