请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
磁式,非接触式 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 磁性采样 | |
脉冲计数 | 1000 |
|
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 942 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
红色/绿色 LED | 运行显示 / 辅助对齐 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 55 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 2,5 V | |
负载电流 | 最大值/通道 30 mA ,短路保护 | |
输出频率 | 最大 1 MHz | |
连接 | ||
连接器 | L = 0.3 m 固定电缆,带 Deutsch 连接器 DTM04-6P | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP67 , IP68 , IP69K | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-30 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,40 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 适配器应要求提供现场配线 |
|
最高许可环境温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | PA | |
电缆 | PUR | |
磁轮 | 钢 1.4021 (AISI 420) 填充有固化橡胶的铁芯 |
|
质量 | 大约 190 g | |
旋转速度 | 最大 30000 min -1 | |
尺寸 | ||
宽度 | 22,4 mm | |
长度 | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |