Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 RHI90O-YYAYYR61T-02048

RHI90O-YYAYYR61T-02048
  • 具有紧凑设计的外壳 ∅90 mm
  • 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出
  • 借助双轴扁平设计轻松将轴连接至轴环
  • 通过弹性较大的塑料套筒提供轴隔离
  • 耐盐水腐蚀

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RHI90O-YYAYYR61T-02048

通用规格
脉冲计数2048
UL 文件编号E223176
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1050 E+9 转速为 1750 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型HTL,增量式 ( 推挽(4 合 1)输出 )
电压降< 2,5 V
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 120 kHz
上升时间980 ns
断电延时980 ns
连接
连接器类型 9416L (M23),12 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试
静态气候测试DIN EN 60068-2-3 40 °C,93 % 相对湿度,无凝露
循环气候测试DIN EN 60068-2-30 55 °C,6 个循环
盐雾试验DIN EN 60068-2-52 , 672 h
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性400 g,3.5 ms
抗振性30 g,10...2000 Hz
含宽带噪声的振荡DIN EN 60068-2-64 5 ... 500 Hz,1.9 gRMS
跌落测试DIN EN 60068-2-32 未包装:1 m,包装:1.5 m
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
环境条件
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
隔离衬套16 mm , PPS-GF40
材料
外壳铝,耐盐水腐蚀
法兰铝,耐盐水腐蚀
高级不锈钢
质量大约 600 g
旋转速度最大 3000 min -1
起始扭矩≤ 6 Ncm
轴负载
径向偏移最大 0,04 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的编码器

Details: RHI90O-YYAYYR61T-02048

配套产品: RHI90O-YYAYYR61T-02048

附件
母头连接器fa