请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
线性度误差 | ± 0,025 ° | |
脉冲计数 | 200 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 50 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大 400 kHz | |
上升时间 | 300 ns | |
A 到 B 相 | ||
脉冲计数 < 3600 | 90 ° ± 9 ° 电气 | |
脉冲计数 ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 电气 | |
工作循环 | 1/2 ± 10 % | |
连接 | ||
电缆 | ∅6 mm,6 x 0.14 mm2,L = 0.3 m,带有 Harting 插口(零件号 09330006427) | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆 -5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆 |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀) | |
法兰 | 3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀) | |
轴 | 实心轴 不锈钢 | |
质量 | < 300 g 没有电缆 | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 防护等级 IP65 | |
惯性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm 防护等级 IP65 | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 |
|
径向 | 80 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 |
|
尺寸 | ||
直径 | 58,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|