请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
类型 | 倾角传感器,双轴 | |
测量范围 | -15 ... 15 ° | |
绝对精度 | ≤± 0,2 ° | |
响应延迟 | ≤ 25 ms | |
分辨率 | ≤ 0,01 ° | |
重复精度 | ≤± 0,02 ° | |
温度影响 | ≤ 0,004 °/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 650 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
状态指示 | 黄色 LED | |
错误指示器 | 红色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 ... 30 V DC | |
空载电流 | ≤ 100 mA | |
功耗 | ≤ 0,7 W | |
接口 | ||
接口类型 | J1939 | |
数据输出码 | 二进制码 | |
节点 ID | 0 ... 253 , 可编程 | |
传输速率 | 10 ... 1000 kBit/s , 可编程 | |
终端 | 外部 | |
循环时间 | 可编程 | |
SLOT 范围 | -15 ... 15 ° | |
SLOT 偏移 | 180 ° | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
耐冲击和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
E1 型式批准 | 10R-04 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 5 针 M12 x 1 插座 内部桥接 |
|
外壳材料 | PA | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 240 g | |
尺寸 | ||
高度 | 37 mm | |
宽度 | 45 mm | |
长度 | 65 mm | |
出厂设置 | ||
节点 ID | 128 | |
传输速率 | 250 kBit/s |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Product category / 产品类的 | 倾角传感器 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Inclination Sensor CAN Bus with J1939 Protocol | ENG | 2246 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 842 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 74 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
KBA | 10R-06756701 | ALL | 535 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0724C | ALL | 169 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|