Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倾角传感器 INY340D-F99-2I-V15-Y310917

INY340D-F99-2I-V15-Y310917
  • E1 型式批准
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 高抗冲击性
  • 抗扰度提高至 100 V/m

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  INY340D-F99-2I-V15-Y310917

通用规格
类型倾角传感器,双轴
测量范围X 轴 : 10 ... 350 °
Y 轴 : 135 ... 225 °
绝对精度≤± 0,5 °
响应延迟≤ 25 ms
分辨率≤ 0,1 °
重复精度≤± 0,1 °
温度影响≤ 0,027 °/K
功能性安全相关参数
MTTFd300 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流≤ 25 mA
可用前的时间延迟≤ 200 ms
模拟量输出
输出类型2 电流输出 4 ... 20 mA
(每个轴各一个输出)
负载电阻器0 ...200 Ω,当 UB = 10 ...18 V
0 ...500 Ω,当 UB = 18 ...30 V
遵守标准和指令
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
E1 型式批准10R-04
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
外壳材料PA
防护等级IP68 / IP69K
质量240 g
尺寸
高度37 mm
宽度45 mm
长度65 mm
出厂设置
模拟量输出 (X)10 ° ... 350 °
模拟量输出 (Y)135 ° ... 225 °

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624
Product category / 产品类的

Details: INY340D-F99-2I-V15-Y310917

Design / Simulation: INY340D-F99-2I-V15-Y310917

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1116 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: INY340D-F99-2I-V15-Y310917

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB

配套产品: INY340D-F99-2I-V15-Y310917

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa